??
CAD model selection
K1373.16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1373 - Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, steel, LONG-LOK lock
Bill of material
K1373.16
BESTKIPP
Order No.
K1373.16
D
thread
M16 mm
D1
diameter
7.5 mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
H
distance
5.0 mm
T
height
6.0 mm
T1
height
2.5 mm
L
Length
32 mm
L1
14 mm
L2
approx. 2 thread dials
N
width
2.5 mm
S
Width across flats
5.0 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
45 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
100 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx. Nm
3.9 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque approx. Nm
3 Nm
BESTMS
assembly key
K0317.916
GEW
Approx. weight
0.0304 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844159
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions